Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FEA400

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule, FMC, Steel, 4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule
Catalog Number
FEA400
UPC
784564001573
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.34 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Material
Steel
Trade size
4 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.