Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FHS

Eaton rotary disconnect flange handle,Flange handle for flange-operated switches,Flange handles for flange-operated switches,NEMA 1/3/3R/4/12,Flange handles,NEMA 1/3/3R/4/12,R9

Especificaciones generales

Product Name
Eaton rotary disconnect emergency stop front plate
Catalog Number
FHS
UPC
786685409979
Product Length/Depth
9.5 in
Product Height
2 in
Product Width
4 in
Product Weight
2.76 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Defeatable. Standard handle.

Especificaciones del producto

Special features
Flange handle for flange-operated switches
Type
Flange handles for flange-operated switches
Product Category
Flange handles
Enclosure
NEMA 1, NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 12
Rating
NEMA 1, NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 12
Series
R9

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.