Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FLC220

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior, 60 Hz, 2 ft, Acrylic lens, T12, Copper-free aluminum, Ceiling mount, 2-lamp, 120 Vac, 20W

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior
Catalog Number
FLC220
UPC
662276395206
Product Length/Depth
24.75 in
Product Height
2.63 in
Product Width
7.25 in
Product Weight
7 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
2 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T12
Material
Copper-free aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
20W
Mounting Method
Ceiling
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Exportar especificación del producto

3D CAD drawing package

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.