Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FN11B2ASM

Eaton Cooper Power series expulsion capacitor fuse, 50A, 15/25 kV, Single-phase, 40 kA, 15kj No Fl

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Cooper Power series expulsion capacitor fuse
Catalog Number
FN11B2ASM
UPC
194006123945
Product Length/Depth
1.2 in
Product Height
10.6 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
1 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEEE Std. C37.41

Especificaciones del producto

Amperage Rating
50 A
Maximum voltage
15/25 kV
Phase
Single-phase
Interrupt rating
40 kA
Voltage rating
15/25 kV
Type
Expulsion Fuses

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Tel: +52 33 3770 3670

Email: Ventaspowersystems@Eaton.com