Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FS12 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Copper-free aluminum, Two-gang, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FS12 SA
UPC
782274126487
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
5.19 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
1.3 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Depth
Shallow
Trade size
1/2"
Number of gangs
2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.