Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FT2ED4IWLS18

Eaton FlexiTech, Exit Dual pos., 20m, 4 picto. (DRLU), WLS, 1- 8H

Especificaciones generales

Product Name
Eaton FlexiTech ED SC exit sign
Catalog Number
FT2ED4IWLS18
EAN
3660191822002
Product Length/Depth
228 mm
Product Height
34 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.48 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Battery quality
Lithium-ion
Protection class
II
Degree of protection
IP43
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
Yes
Lamp holder
None
Type of indicator
Single/double-sided
Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Power factor
0.4
With remote switch connection
No
Energy efficiency class
A
Conductor cross section
2.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
2 W
Rated life time L70/B50 at 25 °C
100000 hour
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Max
45 °C
Nominal operation time - min
8 hour
Nominal operation time - max
1 hour
Suitable for standby switching
No
Suitable for continuous circuit
No
RAL-Number (Similar) Housing
9003
Mounting Method
Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Labelling type
Insert sheet/plate
Pictogram included
No
Number Of Poles (Numeric)
3
Impact strength
IK07
Color temperature - max
6500 K
Color temperature - min
6500 K
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Function
Escape route signage
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Number of lighting heads
1
Viewing distance
20 m
Product branding
Eaton
With remote control
No
Constant light output (CLO)
No
Exchangeable control gear
No
Emergency function monitoring system
Automatic self test
Emergency power supply system
Peripheral (individual battery)
Power consumption in emergency mode
2 W
Type of lithium-ion battery
Lithium iron phosphate (LiFePO4)
With heating element for battery
No
Connectable conductor cross section - min
0.5 mm²
Connectable conductor cross section - max
2.5 mm²
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.