Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FT3EC4IUCGL18IP

Eaton FlexiTech, Exit Ceiling, 30m, UP, 4 picto. (DRLU), CGLine+, 1 to 8H, IP65

Especificaciones generales

Product Name
Eaton FlexiTech EC SC exit sign
Catalog Number
FT3EC4IUCGL18IP
EAN
3660191815882
Product Length/Depth
325 mm
Product Height
200 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
1.255 kg
Warranty
Refer to warranty document.
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Battery voltage
3.2 V
Battery number of cells
2
Battery quality
Lithium-ion
Glow wire test
850 °C
Permissible ambient temperature - min
0 °C
Permissible ambient temperature - max
45 °C
Protection class
II
Outdoor use compliance
False
Explosion protected
False
Degree of protection
IP65
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
True
Lamp holder
None
Type of indicator
Single/double-sided
Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Apparent Power At Mains Operation
8 VA
Power factor
0.46
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit
With remote switch connection
True
Reserve-polarity protected
True
Energy efficiency class
A++, A+, A (LED)
Conductor cross section
2.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
3.9 W
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Nominal operation time - min
1 hour
Nominal operation time - max
8 hour
Autonomy
1/8 hours
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Labelling type
Insert sheet/plate
Pictogram included
True
Number Of Poles (Numeric)
3
Impact strength
IK07
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Color temperature - max
6500 K
Color temperature - min
6500 K
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Function
Escape route signage
Color of light
White
Color rendering index (CRI)
80
Number of lighting heads
2
Suitable for number of lamps
2
Viewing distance
30 m
Data connection terminal
0,5-2,5 mm²
Frequency
50/60 Hz
Main connection terminal
0.5 - 2.5mm²
Number of LEDs
48
Shape
Rectangular
Application
Acc. EN 1838
Testing system
CGLine +
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.