Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FWH-1200B

1200A 500V AC HIGH SPEED FUSE

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Catalog Number
FWH-1200B
UPC
051712766159
EAN
5996516042939
Product Length/Depth
177 mm
Product Height
77 mm
Product Width
77 mm
Product Weight
2110 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Especificaciones del producto

Amperage Rating
1200 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
Other
Voltage rating
500 V

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.