Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GASK574

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket, Neoprene, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket
Catalog Number
GASK574
UPC
782274435503
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
2.18 in
Product Width
0.06 in
Product Weight
0.03 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Neoprene
Trade size
1-1/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.