Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GASK808N

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 gasket, Neoprene, 2-1/2" or 3", Open

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 gasket
Catalog Number
GASK808N
UPC
782274437903
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
4.75 in
Product Width
0.1 in
Product Weight
0.05 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Trade size
2-1/2" or 3"
Material
Neoprene
Type
Open

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.