Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GFTCB215

Eaton BR GFCI circuit breaker, Ground fault personnel protection circuit breakers, 15 A, 10 kAIC, Two-pole, 120/240 V, GFTCB, Common, #14-4 AWG, Ground fault circuit interrupter, GFI

Especificaciones generales

Product Name
Eaton BR GFCI circuit breaker
Catalog Number
GFTCB215
UPC
786676025607
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
2 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.7 lb
Certifications
UL 943
UL 489
Catalog Notes
Meets Federal Spec Classification W-C375

Especificaciones del producto

Amperage Rating
15 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Common
Circuit protection
Ground fault circuit interrupter
Indicators
GFI
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
GFTCB
Wire size
#14-4 AWG
Number of poles
Two-pole
Type
Ground fault personnel protection circuit breakers

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.