Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GHB3050

Eaton Series C complete molded case circuit breaker, G-frame, GHB, Complete breaker, Fixed thermal, Fixed magnetic trip type, Three-pole, 50 A, 480Y/277 Vac, 125/250 Vdc, 50/60 Hz

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Series C complete molded case circuit breaker
Catalog Number
GHB3050
UPC
786679911297
Product Length/Depth
2.63 in
Product Height
4 in
Product Width
3 in
Product Weight
1.75 lb
Compliances
Federal Specifications Classification W-C375B
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
480Y/277 Vac, 125/250 Vdc
Trip Type
T186
Circuit breaker type
GHB
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Series
Series C
Frame
G
Frequency rating
50/60 Hz
Interrupt rating
14 kAIC at 480Y/277 Vac
65 kAIC at 240 Vac
Number of poles
Three-pole
Type
Molded case circuit breaker

Exportar especificación del producto

Folletos
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.