Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GLL 1

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 105°C temperature rating, Threaded, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL 1
UPC
784564123015
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
0.69 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Thread
Threaded
Temperature rating
105°C
Trade size
1/2"
Material
Malleable iron
Lug size
#4-14 AWG
Lug material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.