Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GLL4C

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Copper lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 105°C temperature rating, Threaded, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL4C
UPC
784564123343
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.81 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Thread
Threaded
Temperature rating
105°C
Trade size
1-1/4"
Material
Malleable iron
Lug size
#4-14 AWG
Lug material
Copper

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.