Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GLL6 DC

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #4-14 AWG, Zinc die cast, 150°C, Threaded, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL6 DC
UPC
662277001960
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
0.88 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.14 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Thread
Threaded
Temperature rating
150°C
Trade size
2"
Material
Zinc die cast
Lug size
#4-14 AWG
Lug material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.