Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GLL7 DC

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #1/0-8 AWG, Zinc die cast, 150°C, Threaded, 2-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL7 DC
UPC
662277001977
Product Length/Depth
3.31 in
Product Height
1 in
Product Width
3.31 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Thread
Threaded
Temperature rating
150°C
Trade size
2-1/2"
Material
Zinc die cast
Lug size
#1/0-8 AWG
Lug material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.