Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GLL9 DC

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #3/0-6 AWG, Zinc die cast, 150°C, Threaded, 3-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL9 DC
UPC
662277001991
Product Length/Depth
4.38 in
Product Height
1.06 in
Product Width
4.38 in
Product Weight
0.38 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Thread
Threaded
Temperature rating
150°C
Trade size
3-1/2"
Material
Zinc die cast
Lug size
#3/0-6 AWG
Lug material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.