Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GRFX219

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs, 1-3/8" inside depth, Feraloy iron alloy, Surface mount, 4 hubs, 3 plugs, Blank back boss, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs
Catalog Number
GRFX219
UPC
782274449005
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
4.56 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
3 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.