Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GSL1000

Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory , fuse-links GSB GSGB, With Indicator, 8 x 60 mm,

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory
Catalog Number
GSL1000
UPC
051712392341
EAN
5027590502832
Product Length/Depth
8 mm
Product Height
8 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
6.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
0 A
Fuse indicator
With Indicator
Voltage rating
660 V AC
Size
8 x 60 mm
Application
fuse-links GSB GSGB

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.