Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GUA09

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA surface cover, 5" cover opening diameter, Copper-free aluminum, 12 thread pitch

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA surface cover
Catalog Number
GUA09
UPC
782274458502
Product Weight
1.3 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Cover opening diameter
5"
Thread pitch
12

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.