Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GUAB360

Eaton Crouse-Hinds series GUA conduit outlet body, Feraloy iron alloy, B shape, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUA conduit outlet body
Catalog Number
GUAB360
UPC
782274461953
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.31 in
Product Weight
2.3 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Material
Feraloy iron alloy
Shape
B
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.