Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GUAC47

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 3-5/8" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, C shape, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAC47
UPC
782274744872
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
5.74 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
3-5/8"
Trade size
1-1/4"
Shape
C

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.