Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GUAG6775

Eaton Crouse-Hinds series GUAG junction box, 3/4" bottom hub, Feraloy iron alloy, 3 hubs, 1/2" top hub

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUAG junction box
Catalog Number
GUAG6775
UPC
782274463704
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
5.7 in
Product Width
3 in
Product Weight
8.38 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.