Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GUAP777775

Eaton Crouse-Hinds series GUAP junction box, 3/4" bottom hub, Feraloy iron alloy, 5 hubs, 3/4" top hub

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUAP junction box
Catalog Number
GUAP777775
UPC
782274467108
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
6.6 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.