Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GUB0109

Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover, Glass, Copper-free aluminum, Used with GUB03, GUB04 series junction boxes

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover
Catalog Number
GUB0109
UPC
782274470429
Product Length/Depth
11.06 in
Product Height
11.06 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
9.43 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Cover type
Glass
Material
Copper-free aluminum
Used with
GUB03, GUB04 series junction boxes

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.