Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GUB04

Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box, 9-5/8" cover opening, 11" x 12" x 8-11/16", Feraloy iron alloy

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box
Catalog Number
GUB04
UPC
782274469959
Product Length/Depth
11 in
Product Height
12 in
Product Width
8.69 in
Product Weight
93.14 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
7
9

Especificaciones del producto

Enclosure size
11" x 12" x 8-11/16"
Cover opening size
9-5/8 in
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.