Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GUB1100

Eaton Crouse-Hinds series GUB equipment housing, Copper-free aluminum, 10" nominal depth

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB equipment housing
Catalog Number
GUB1100
UPC
782274000183
Product Length/Depth
15.355 in
Product Height
7 in
Product Width
7 in
Product Weight
36.67 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Nominal depth
10"
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.