Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GUB714

Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover, Dome, Copper-free aluminum, Used with GUB01 series junction boxes, 4" nominal depth

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover
Catalog Number
GUB714
UPC
782274471808
Product Length/Depth
5.06 in
Product Height
6.94 in
Product Width
5.06 in
Product Weight
3.15 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Cover type
Dome
Material
Copper-free aluminum
Special features
4" nominal depth
Used with
GUB01 series junction boxes

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.