Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GUB738

Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover, Dome, Copper-free aluminum, Used with GUB03, GUB04 series junction boxes, 10" nominal depth

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover
Catalog Number
GUB738
UPC
782274472003
Product Length/Depth
8.88 in
Product Height
14.63 in
Product Width
8.88 in
Product Weight
13.66 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Especificaciones del producto

Cover type
Dome
Material
Copper-free aluminum
Special features
10" nominal depth
Used with
GUB03, GUB04 series junction boxes

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.