Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

H1033

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 150°C, Threaded, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
H1033
UPC
784564112927
Product Length/Depth
2.1 in
Product Height
0.8 in
Product Width
1.3 in
Product Weight
0.02 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
150°C
Thread
Threaded
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.