Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

HFDDC3060L

Eaton Series C DC/PvGard complete molded case circuit breaker, F-frame, HFD, Complete breaker, Fixed thermal, fixed magnetic trip type, Three-pole, 60A, 600 Vac, 250 Vdc, 42 kAIC at 600 Vac, Line and load, Vdc

Especificaciones generales

Product Name
Eaton PV Guard / Solar complete molded case circuit breaker
Catalog Number
HFDDC3060L
UPC
786679063644
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
6 in
Product Width
4.13 in
Product Weight
6.3 lb
Certifications
UL 489

Especificaciones del producto

Amperage Rating
60 A
Voltage rating
600 Vac, 250 Vdc
Trip Type
T186
Circuit breaker type
HFD
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Line and load
Frame
F
Class
Vdc
Interrupt rating
42 kAIC at 600 Vac
Number of poles
Three-pole

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.