Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

HJD3250

Eaton Series C complete molded case circuit breaker, J-frame, HJD, Fixed thermal, Fixed magnetic trip, Three-pole, 250 A, 600 Vac, 250 Vdc, 100 kAIC at 240 Vac, 65 kAIC at 480 Vac, Aluminum, Line and load, 50/60 Hz

General specifications

Product Name
Eaton Series C complete molded case circuit breaker
Catalog Number
HJD3250
UPC
786679319246
Product Length/Depth
4.06 in
Product Height
4.13 in
Product Width
4.13 in
Product Weight
12.5 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
600 Vac, 250 Vdc
Trip Type
T186
Circuit breaker type
HJD
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Series
Series C
Terminals
Line and load
Frame
J
Frequency rating
50 to 60 Hz
Terminal material
Aluminum
Interrupt rating
65 kAIC at 480 Vac
100 kAIC at 240 Vac
Number of poles
Three-pole
Type
Complete breaker

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.

Folletos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.