Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

HPS43170

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Summit HPS linear fluorescent light fixture,1/2" (2) NPT hubs,50/60 Hz,4 ft lamp,Fluorescent,Acrylic lens,T8 bi-pin,304 stainless steel,Pendant ,3-lamp,Quick release,120-277 Vac,32W

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Summit HPS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
HPS43170
UPC
662276402577
Product Length/Depth
50.59 in
Product Height
6.59 in
Product Width
15.92 in
Product Weight
55 lb

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.