Descargar documento () de 20
We make what matters work*

HQP1025

TYPE HQP BREAKER 1P 25A 120/240VAC MAX 10KAIC

General specifications

Product Name
Eaton Quicklag thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
HQP1025
UPC
786679343258
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Type
Thermal magnetic circuit breakers

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.