Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

HS1036

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, Set screw, 150°C, Threadless, 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
HS1036
UPC
784564113665
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.26 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
150°C
Thread
Threadless
Trade size
2"
Style
Set screw

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.