Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

HUB4

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 1-1/4", Space-Saver

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB4
UPC
782274490380
Product Length/Depth
2.16 in
Product Height
1.98 in
Product Width
2.16 in
Product Weight
0.25 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"

Exportar especificación del producto

3D CAD drawing package

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.