Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

HUB5

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 1-1/2", Space-Saver

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB5
UPC
782274490397
Product Length/Depth
2.37 in
Product Height
2 in
Product Width
2.37 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
cUL Listed
UL514B
CSA C22.2 No 18

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.