Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

HUB9

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 3-1/2", Space-Saver

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB9
UPC
782274490434
Product Length/Depth
4.64 in
Product Height
3.02 in
Product Width
4.64 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
CSA C22.2 No 18
UL514B

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
3-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.