Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

INDRELAY-MS
Industrial Relay Card-MS

Industrial Relay Card MS format

Especificaciones generales

Product Name
Eaton UPS industrial relay card
Catalog Number
INDRELAY-MS
UPC
743172070814
EAN
6430028225507
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
30 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Type
Relay Card
Card slot type
Mini-Slot
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Type of accessory/spare part
Other
Accessory
YES
Package contents
Quick Start Guide
INDRELAY-MS Industrial Relay Card
Nominal power
0 A
Spare part
YES
Nominal current
0 A
Capacity
0 Ah

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Contáctenos:
TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com