Descargar documento () de 20
We make what matters work*

INX6559B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R cover, Duplex, Brass, One square face single or double receptacle

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R cover
Catalog Number
INX6559B
UPC
662276408562
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.001 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
One square face single or double receptacle
Cover type
Duplex
Material
Brass

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.