Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

INX7005B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 mounting base, Brass, Surface mount

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 mounting base
Catalog Number
INX7005B
UPC
662276409620
Product Weight
4.15 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Brass
Mounting
Surface

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.