Descargar documento () de 20
We make what matters work*

J02

Soft Starter-Fusible Disconnect, 210A, NEMA 1

General specifications

Product Name
Eaton A200 NEMA motor control auxiliary contact
Catalog Number
J02
UPC
786678847214
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
1.3 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Maximum of 4 Contacts per Starter or Contactor

Especificaciones del producto

Accessories
Motor control accessory
Mounting method
Field
Series
A200
Used with
Starters
Special features
Starters

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.