Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

K200CM

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K200CM
UPC
784564002716
Product Length/Depth
9.5 in
Product Height
0.31 in
Product Width
3.19 in
Product Weight
2.08 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Trade size
2"
Material
Cast iron

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.