Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

K250S

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Sheet steel, 2-1/2" or 3"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K250S
UPC
782274756486
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
0.75 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
0.94 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Trade size
2-1/2" or 3"
Material
Sheet steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.