Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

K50S

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Sheet steel, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K50S
UPC
782274756431
Product Length/Depth
3.875 in
Product Height
0.25 in
Product Width
1.313 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Trade size
1/2"
Material
Sheet steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.