Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

K75S

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Sheet steel, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K75S
UPC
782274756448
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
0.31 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.13 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Trade size
3/4"
Material
Sheet steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.