Descargar documento () de 20
We make what matters work*

KPRL3AFD3

Eaton panelboard connector kit, deadfront cover, phase connectors, hardware and instructions

Especificaciones generales

Product Name
Eaton aftermarket connector kit
Catalog Number
KPRL3AFD3
UPC
782114887370
Product Length/Depth
24 in
Product Height
6 in
Product Width
8 in
Product Weight
6 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
Order breakers separately when ordering connector kit.

Especificaciones del producto

Special features
Phase connectors, deadfront cover, hardware and instructions
Type
Panelboard connector kit
Amperage Rating
140A max
Mounting
Twin
Phase
Single-phase, three-phase
Used with
EHD, FD, FDB, HFD, FDC breakers

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.