Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

L57

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, L shape, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
L57
UPC
782274511801
Product Length/Depth
7.13 in
Product Height
3.56 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
3.45 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/2"
Shape
L

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.