Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LB100M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LB shape, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB100M
UPC
782274755953
Product Length/Depth
6.2 in
Product Height
2.65 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
1.43 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
LB
Trade size
1"
Material
Malleable iron

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.