Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LB200M CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LB shape, SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover, built-in rollers, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB200M CG
UPC
662277002462
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
4.42 in
Product Width
3.12 in
Product Weight
5.34 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4

Especificaciones del producto

Shape
LB
Trade size
2"
Material
Malleable iron
Special features
SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover, built-in rollers

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.